027L5012 - ICF 50-4-42S40

Клапанная станция, ICF 50-4-9S32

148X1505

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 50-4-9S32, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9 S32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Элемент установлен
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
Характеристика изделия
Значение
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаValve Station
Порт P_1508 psi
Порт P_2305 PSI
ПримечанияЗАПОРНЫЙ КЛАПАН— ГЛУХАЯ КРЫШКА— ICS— ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2FIA 50
Тип модуля 3ICS 50-32
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип порта PEVM NC
Тип порта SIBLANKING PLUG A + B
Тип порта SIIBLANKING PLUG A + B
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 50-4-9S32
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39.576 Килограмм
Вес нетто27.325 Килограмм
Volume149.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428940276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm