Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Клапанная станция, ICF 25-4-42S3-10

027X5061

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 25-4-42S3-10, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 25-4-42S3-10-OS SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 25-4-42S3-10

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.999 Килограмм
Вес нетто21.192 Килограмм
Volume56.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424632465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm