Клапанная станция, ICF 25-4-42S3-20
027X5020
Клапанная станция, Тип продукта: ICF 25-4-42S3-20, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой
027X5020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-S SOC 1 1/4" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер соединения[мм] | 32 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICF 25-4-42S3-20 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23.481 Килограмм |
| Вес нетто | 20.729 Килограмм |
| Volume | 56.025 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |