Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| В комплект входят | ICAD 600B and cables |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Название продукта | Valve station |
| Направление | Straightway |
| Описание продукта | Control Solution |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения[мм] | 25 mm |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Socket weld |
| Тип продукта | ICF 20-6-5HMC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.54 Килограмм |
| Вес нетто | 14.78 Килограмм |
| Volume | 16 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |