ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Клапанная станция, ICF 20-6-5A

027X0174

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 20-6-5A, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ICF 15-65

Рекомендованная замена: 027X2998

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5A 33 VAL.3/4"SW W/ICAD 600+CAP
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Характеристика изделия
Значение
В комплект входятICAD 600 и колпачок
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-6-5A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.24 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428491488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm