ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Клапанная станция, ICF 20-6-5B

027X0172

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 20-6-5B, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5B VAL.STATION W MOTOR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
В комплект входятICAD 600 и кабель
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Длина кабеля [дюймы]334.00 дюйм
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-6-5B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.38 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume16 Литр
EAN/UPC5702428491464