027L6523 - ICF 65-3-41

Клапанная станция, ICF 65-3-41, 80 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L6523

Размер соединения[мм]: 80, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF65-3-41 (80 D) Клапан-регулятор униве
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-65-3-80DSXXBIXSXXXXX2JXX
Количество боковых портов [шт.]2 шт
Количество в упаковке1 шт
Количество портов системы оттаивания [шт.]2 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКрышка/ 2подъемных крюка
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер порта системы оттаивания33 X 1.5
Размер соединения [дюймы]3 in
Размер соединения[мм]80 мм
Размещение портаP1-P3
Расположение порта системы оттаиванияP2-P4
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACTÜVUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1SVA-S 65
Тип модуля 3ICLX 65
Тип модуля 4SVA-S 65
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 65-3-41
Тип соединения бокового портаG
Тип соединения порта системы оттаиванияM
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50.15 Килограмм
Вес нетто32.9 Килограмм
Volume211.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428916875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm