027L6502 - ICF 65-3-42S65

Клапанная станция, ICF 65-3-42S65, 65 мм, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6502

Размер соединения[мм]: 65, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF Клапан-регулятор универсальный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-65-3-65ASXXBG1SXXXXX2KXX
Количество боковых портов [шт.]2 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Количество портов системы оттаивания [шт.]2 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]2½ in
Размер соединения[мм]65 мм
Размещение портаP1-P3
Расположение порта системы оттаиванияP2-P4
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACTÜVUA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип модуля 1SVA-S 65
Тип модуля 3ICS 65
Тип модуля 4SVA-S 65
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 65-3-42S65
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто46.25 Килограмм
Вес нетто33.24 Килограмм
Volume208.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428917483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm