Valve station, ICF 50-4-47H50, 2 in 027L5073

Клапанная станция, ICF 50-4-47H40, 50 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11

027L5072

Размер соединения[мм]: 50, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-50-4-50SSXF5H2SXXXXX2PXX
Количество боковых портов [шт.]2 шт
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество портов системы оттаивания [шт.]2 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр FIA 50
Модуль 3Управляющий клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]2 in
Размер соединения[мм]50 мм
Размещение портаP1-P3
Расположение порта системы оттаиванияP2-P4
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACTÜVUA
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2150Μ-PLEATED
Тип модуля 3ICSH 50-40
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 50-4-47H40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто39.5 Килограмм
Вес нетто26.01 Килограмм
Volume216 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428514286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm