Valve station ICF 20-6-17LD

Клапанная станция, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 мм, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -45 - 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-49 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Количество боковых портов [шт.]6 шт
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал корпусаСталь
Характеристика изделия
Значение
Материал соединенияСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Ручное открытие
Модуль 5Электронный расширительный клапан
Модуль 6Обратно-запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияCETÜVUAUKCAUL
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFO 20
Тип модуля 5ICFL 20F
Тип модуля 6ICFN 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-6-17LF
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.2 Килограмм
Вес нетто9.8 Килограмм
Volume20.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm