Клапанная станция, ICF 15-4-10HRB, 20 мм, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4585
Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
027L4585
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve Station ICF 15-4-10HRB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICF |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICF |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Код типа ICF | ICF-15-4-20ASYFYEHRBXXXX2AXX |
| Количество боковых портов [шт.] | 2 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 450 psig |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Модуль 1 | Запорный клапан |
| Модуль 2 | Фильтр |
| Модуль 3 | Электромагнитный клапан |
| Модуль 4 | Ручной регулирующий клапан |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения[мм] | 20 мм |
| Размещение порта | P1-P2 |
| Сертификация | EACUAUL |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип модуля 1 | ICFS 15 |
| Тип модуля 2 | ICFF 15 |
| Тип модуля 3 | ICFE 20H |
| Тип модуля 4 | ICFR 20B |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICF 15-4-10HRB |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.63 Килограмм |
| Вес нетто | 7.43 Килограмм |
| Volume | 11.246 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |