ICF 15-4-14MA - 027L4531 - 027L4553

Клапанная станция, ICF 15-4-14MA, 15 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 16.11

027L4531

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn 12TLP, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-14MA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияArt. 4, par. 3
Код типа ICFICF-15-4-15SSYFYMASXXXXX2EXX
Количество боковых портов [шт.]2 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]450 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Клапан с сервоприводом
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn 12TLP
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Размещение портаP1-P2
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуANSI B 16.11
Тип модуля 1ICFS 15
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICM 20-A
Тип модуля 4ICFS20
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 15-4-14MA
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.535 Килограмм
Вес нетто6.772 Килограмм
Volume12.034 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428887441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm