ICF 15-4-8 - 027L4526

Клапанная станция, ICF 15-4-8, 15 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 16.11

027L4526

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn 12TLP, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияArt. 4, par. 3
Код типа ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Количество боковых портов [шт.]2 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]450 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Ручное открытие
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn 12TLP
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Размещение портаP1-P2
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуANSI B 16.11
Тип модуля 1ICFS 15
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFO 20
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 15-4-8
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.47 Килограмм
Вес нетто6 Килограмм
Volume12.034 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm