ICF 25-6-5MA - 027L4042 - 027L4171 - 027L4172

Клапанная станция, ICF 25-6-5MA33, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L4239

Размер соединения[мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 25-6-5MA33 (32 D) Клапан-регулятор у
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-25-6-32DSXFXEHBXM1SX65XX
Количество боковых портов [шт.]6 шт
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Глухая верхняя крышка
Модуль 5Клапан с сервоприводом
Модуль 6Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения[мм]32 мм
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS 25
Тип модуля 2ICFF 25
Тип модуля 3ICFE 25
Тип модуля 4ICFB 25
Тип модуля 5ICM 25-A33
Тип модуля 6ICFS 25
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 25-6-5MA33
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.11 Килограмм
Вес нетто21.66 Килограмм
Volume35.103 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162488713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm