Valve station ICF 20-2-125LB

Клапанная станция, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 36.10

027L3846

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -45 - 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-49 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Electronic expansion valve
Модуль 2Глухая верхняя крышка
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияTÜVUAUL
Соединение по стандартуANSI B 36.10
Тип модуля 1ICFL 20B
Тип модуля 2ICFB 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-2-125LB
ХладагентыR507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.83 Килограмм
Вес нетто3.41 Килограмм
Volume4.425 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255143840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm