Клапанная станция, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
027L3845
Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -45 - 50
027L3845
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICF |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -49 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICF |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | NeoCharge |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Модуль 1 | Electronic expansion valve |
| Модуль 2 | Глухая верхняя крышка |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения[мм] | 20 мм |
| Сертификация | TÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип модуля 1 | ICFL 20G |
| Тип модуля 2 | ICFB 20 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICF 20-2-125LG |
| Хладагенты | R507AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.83 Килограмм |
| Вес нетто | 3.41 Килограмм |
| Volume | 4.425 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |