ICF 20-2-122C

Клапанная станция, ICF 20-2-122C, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 36.10

027L3824

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Solenoid valve
Модуль 2Глухая верхняя крышка
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуANSI B 36.10
Тип модуля 1ICFA 20C
Тип модуля 2ICFB 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-2-122C
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.9 Килограмм
Вес нетто3.4 Килограмм
Volume4.425 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162977071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm