Valve Station, ICF 20-2-121H

Клапанная станция, ICF 20-2-121H, 22 мм, Соединение по стандарту: EN 1254-5

027L3812

Размер соединения[мм]: 22, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-2-121H(22SD)Клапан-регулятор унив
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Код типа ICFICF-20-2-22ZEHBXXXXXXXXX0LAX
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Solenoid valve
Модуль 2Глухая верхняя крышка
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Размер соединения [дюймы]7/8 in
Размер соединения[мм]22 мм
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 1254-5
Тип модуля 1ICFE 20-H
Тип модуля 2ICFB 20
Тип присоединенияBrazing
Тип продуктаICF 20-2-121H
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.835 Килограмм
Вес нетто3.43 Килограмм
Volume17.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424545024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm