Valve station, ICF 20-4-14MA33, 027L3717

Клапанная станция, ICF 20-4-14MA33, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L3717

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-14MA33, 65 Bar
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-4-25DSXFXM1SXXXXX4EXA
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Клапан с сервоприводом
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICM 20-A33
Тип модуля 4ICFS 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-4-14MA33
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.606 Килограмм
Вес нетто7.045 Килограмм
Volume20.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162789957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm