ICF 20-4-90 - 027L3155

Клапанная станция, ICF 20-4-90, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L3599

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-4-20DBXD2EXBXXXXX4XXX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Глухая верхняя крышка
Модуль 2Модуль оттаивания
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Глухая верхняя крышка
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFB 20
Тип модуля 2ICFD 20C
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFB 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-4-90
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.82 Килограмм
Вес нетто13.17 Килограмм
Volume65.121 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428535472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm