Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Клапанная станция, ICF 20-4-108D1, 20 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11

027L3558

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Модуль оттаивания
Модуль 3Глухая верхняя крышка
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFD 20
Тип модуля 3ICFB 20
Тип модуля 4ICFS 20
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-4-108D1
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.438 Килограмм
Вес нетто12.8 Килограмм
Volume65.121 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm