ICF 20-6-2HRB - 027L3412

Клапанная станция, ICF 20-6-2HRB, 25 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11

027L3412

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2HRB
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-6-25SSXFEEHBXRBNX62XX
Количество боковых портов [шт.]6 шт
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Глухая верхняя крышка
Модуль 5Ручной регулирующий клапан
Модуль 6Обратно-запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20E
Тип модуля 3ICFE 20H
Тип модуля 4ICFB 20
Тип модуля 5ICFR 20B
Тип модуля 6ICFN 20
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-6-2HRB
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.388 Килограмм
Вес нетто10.822 Килограмм
Volume16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428885614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm