Клапанная станция, ICF 20-6-2RB, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
027L3398
Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
027L3398
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 20-6-2RB(20 D)Клапан-регул. универ. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICF |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICF |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | II |
| Код типа ICF | ICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX |
| Количество боковых портов [шт.] | 6 шт |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Модуль 1 | Запорный клапан |
| Модуль 2 | Фильтр |
| Модуль 3 | Электромагнитный клапан |
| Модуль 4 | Ручное открытие |
| Модуль 5 | Ручной регулирующий клапан |
| Модуль 6 | Обратно-запорный клапан |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Присоединительный размер бокового порта [дюймы] | 3/8 in |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения[мм] | 20 мм |
| Размещение порта | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Сертификация | CEEACTÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип модуля 1 | ICFS 20 |
| Тип модуля 2 | ICFF 20 |
| Тип модуля 3 | ICFE 20 |
| Тип модуля 4 | ICFO 20 |
| Тип модуля 5 | ICFR 20B |
| Тип модуля 6 | ICFN 20 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICF 20-6-2RB |
| Тип соединения бокового порта | G |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.105 Килограмм |
| Вес нетто | 9.8 Килограмм |
| Volume | 20.16 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |