ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Клапанная станция, ICF 20-6-5MA33, 25 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11

027L3391

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA33
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
Количество боковых портов [шт.]6 шт
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Ручное открытие
Модуль 5Клапан с сервоприводом
Модуль 6Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Размещение портаP2-P4-P5-P7-P9-P10
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20E
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFO 20
Тип модуля 5ICM 20-A33
Тип модуля 6ICFS 20
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-6-5MA33
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.691 Килограмм
Вес нетто9.87 Килограмм
Volume16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm