ICF 20-4-99 - 027L3122

Клапанная станция, ICF 20-4-99, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L3122

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Код типа ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Запорный клапан
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Глухая верхняя крышка
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFB 20
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICF 20-4-99
Тип соединения бокового портаG
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.635 Килограмм
Вес нетто6.156 Килограмм
Volume22.932 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm