Клапанная станция, ICF 20-2-125LB, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 16.11-product-details

Клапанная станция, ICF 20-2-125LB, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 16.11

027L0050

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Розетка, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 1Глухая верхняя крышка
Модуль 2Модуль оттаивания
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуANSI B 16.11
Тип модуля 1ICFB 20
Тип модуля 2ICFD 20
Тип присоединенияРозетка
Тип продуктаICF 20-2-125LB
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.14 Килограмм
Вес нетто2.58 Килограмм
Volume65.121 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm