Клапанная станция, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
027L0020
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -45 - 50
027L0020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LH |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICF |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -49 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICF |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | NeoCharge |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Модуль 1 | Electronic expansion valve |
| Модуль 2 | Глухая верхняя крышка |
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения[мм] | 25 мм |
| Сертификация | TÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип модуля 1 | ICFL 20H |
| Тип модуля 2 | ICFB 20 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICF 20-2-125LH |
| Хладагенты | R507AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.83 Килограмм |
| Вес нетто | 3.41 Килограмм |
| Volume | 4.425 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255247227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |