Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

Клапанная станция, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 мм

027L4566

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Фланец, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 42, Диапазон температур [°C]: -40 - 105

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]221 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияФланцыДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]42.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]610 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Ручное открытие
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Размер соединения [дюймы]3/4 inch
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACUA
Соединение по стандартуNA
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFA 20C
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаICF 20 EVRAT-ICFA 20C
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.23 Килограмм
Вес нетто4.7 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm