Valve station ICF 15 EVRAT

Клапанная станция, ICF 20 EVRAT, 20 мм

027L4518

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Фланец, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 42, Диапазон температур [°C]: -40 - 105

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 15 EVRAT Клапан-регулятор универсаль
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]221 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияФланцыДополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Код типа ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]42.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]610 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Ручное открытие
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZn (TLP)
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуNA
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICF 15
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаICF 20 EVRAT
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.342 Килограмм
Вес нетто4.035 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm