Запасная часть, ICF SS 20 - 40, Ниппель из нержавеющей стали
027L4810
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF SS 20 - 40, Обозначение типа: Ниппель из нержавеющей стали
027L4810
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Переходник 3/8"NPT-1/2" RG для ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Для боковых портов |
| Используется совместно с | ICF SS 20 - 40 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Ниппель |
| Обозначение типа | Ниппель из нержавеющей стали |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 - 1/2 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.114 Килограмм |
| Вес нетто | 0.111 Килограмм |
| Volume | 0.185 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |