ICF SS spare part - ICFW SS 25 - Welding module 25 DIN

Запасная часть, ICFW SS 25, Приварной модуль

027L4800

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFW SS 25, Обозначение типа: Приварной модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICFW-SS 25 Welding module, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется для продукции, примечание25 DIN
Используется совместно сICFW SS 25
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаWelding module
Обозначение типаПриварной модуль
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.26 Килограмм
Вес нетто1.079 Килограмм
Volume3.416 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428922951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm