Запасная часть, ICFB SS 20, Глухая верхняя крышка
027L4787
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFB SS 20, Обозначение типа: Глухая верхняя крышка
027L4787
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Глухая крышка ICFB 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется совместно с | ICFB SS 20 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Valve cover |
| Обозначение типа | Глухая верхняя крышка |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.636 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 1.214 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |