ICF spare part - ICFW 25 - Welding module 25 SOC

Запасная часть, ICFW 25, Приварной модуль

027L2263

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFW 25, Обозначение типа: Приварной модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICFW 25, 1" SOC welding module
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется для продукции, примечание25 SOC
Используется совместно сICFW 25
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаWelding module
Обозначение типаПриварной модуль
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.404 Килограмм
Вес нетто1.337 Килограмм
Volume3.373 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm