ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Запасная часть, ICF 20 - 40, Глух.

027L1268

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 20 - 40, Обозначение типа: Глух.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionЗаглушка для ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICF spare parts
Используется для продукции, примечаниеДля боковых портов
Используется совместно сICF 20 - 40
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаBlind
Обозначение типаГлух.
Размер соединения [дюймы]3/8
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.048 Килограмм
Вес нетто0.046 Килограмм
Volume0.051 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm