ICF spare part - Nipple for ICF

Запасная часть, ICF 20 - 40, Ниппель

027L1266

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 20 - 40, Обозначение типа: Ниппель

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПереходник 3/8"RG-1/2" RG для ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICF spare parts
Используется для продукции, примечаниеДля боковых портов
Используется совместно сICF 20 - 40
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаНиппель
Обозначение типаНиппель
Размер соединения [дюймы]3/8 - 1/2
Тип присоединенияG
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.114 Килограмм
Вес нетто0.111 Килограмм
Volume0.14 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm