ETS 6 Manual Coil

Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 6

034G5199

Используется совместно с: ETS 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
SCIP dossier no.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product nameElectric control valve coil(8)
UL ClassUL CLASS 105 (A)
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Используется совместно сETS 6
Количество в упаковке10 шт
Комплектующее кETS 6
Название продуктаКатушка электроприводного расширительного клапана
СертификацияCQCEACRoHSUL
Совместимые контроллеры DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Степень защитыE
Степень защиты, IPIP66
Тип продуктаETS 6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.109 Килограмм
Вес нетто0.09 Килограмм
Volume0.487 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428890960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm