ETS 6 coil

Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 6

034G5170

null: 12, Используется совместно с: ETS 6, Электрическое соединение: AMP UPC-6, Длина кабеля [м]: 0.6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
SCIP dossier no.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product nameElectric control valve coil(8)
Supply voltage [V] DC12.00 В
UL ClassUL CLASS 105 (A)
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон тока0.26 А
Характеристика изделия
Значение
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм]500.0 мм
Длина кабеля [дюймы]23.60 дюйм
Длина кабеля [м]0.600 м
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Идентичный продукт034G5175
Используется совместно сETS 6
Количество в упаковке100 шт
Комплектующее кETS 6
Название продуктаКатушка электроприводного расширительного клапана
Потребляемая мощность [Вт]3.0 Вт
СертификацияCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Совместимые контроллеры DanfossEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Сопротивление катушки [Ом]46.0 Ом
Степень защитыE
Степень защиты, IPIP66
Тип продуктаETS 6
Электрическое соединениеAMP UPC-6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.129 Kilogram
Вес нетто0.11 Kilogram
Volume0.598 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428944311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm