Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 5M
034G3867
null: 12, Используется совместно с: ETS 5M, Электрическое соединение: JST XHP-5, Длина кабеля [м]: 2
034G3867
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 5M униполярная катушка 2,0 м, 5 конт |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон тока | 0.24 А |
| Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] | 1800.0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [дюймы] | 78.74 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 2.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electric valve accessories |
| Используется совместно с | ETS 5METS 5T |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | ETS 5METS 5T |
| Название продукта | Катушка электроприводного расширительного клапана |
| Потребляемая мощность [Вт] | 2.8 Вт |
| Сопротивление катушки [Ом] | 50.0 Ом |
| Степень защиты | B |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип двигателя | Uni-polar |
| Тип продукта | ETS 5M |
| Электрическое соединение | JST XHP-5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.136 Килограмм |
| Вес нетто | 0.101 Килограмм |
| Volume | 0.9 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |