ETS 5M uni-polar coil for EEV

Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 5M

034G3865

null: 12, Используется совместно с: ETS 5M, Электрическое соединение: JST XHP-6, Длина кабеля [м]: 2.7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M униполярная катушка 2,7 м, 6 конт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC12.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон тока0.24 А
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм]2500.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]106.30 дюйм
Длина кабеля [м]2.700 м
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Используется совместно сETS 5METS 5T
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кETS 5METS 5T
Название продуктаКатушка электроприводного расширительного клапана
Потребляемая мощность [Вт]2.8 Вт
Сопротивление катушки [Ом]50.0 Ом
Степень защитыB
Степень защиты, IPIP67
Тип двигателяUni-polar
Тип продуктаETS 5M
Электрическое соединениеJST XHP-6

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.156 Килограмм
Вес нетто0.125 Килограмм
Volume0.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162951798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm