ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 5M

034G3863

Тип двигателя: Биполярный, null: 12, Используется совместно с: ETS 5M, Длина кабеля [м]: 2.7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M биполярная катушка 2,7 м, 4 конта
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC12.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон тока0.24 А
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм]2500.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина кабеля [дюймы]106.30 дюйм
Длина кабеля [м]2.700 м
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Используется совместно сETS 5METS 5T
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кETS 5METS 5T
Название продуктаКатушка электроприводного расширительного клапана
Потребляемая мощность [Вт]2.8 Вт
Совместимые контроллеры DanfossEKE100
Сопротивление катушки [Ом]50.0 Ом
Степень защитыB
Степень защиты, IPIP67
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 5M
Электрическое соединениеMC-RA3.5H04C-0001

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.15 Килограмм
Вес нетто0.117 Килограмм
Volume0.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162951774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm