Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 5M
034G3854
null: 12, Используется совместно с: ETS 5M, Электрическое соединение: JST XHP-5, Длина кабеля [м]: 0.7
034G3854
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 5M униполярная катушка 0,7 м, 5 конт |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 В |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон тока | 0.24 А |
| Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] | 630.0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля [дюймы] | 27.55 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 0.700 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electric valve accessories |
| Используется совместно с | ETS 5METS 5T |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Комплектующее к | ETS 5METS 5T |
| Название продукта | Катушка электроприводного расширительного клапана |
| Потребляемая мощность [Вт] | 2.8 Вт |
| Сопротивление катушки [Ом] | 50.0 Ом |
| Степень защиты | B |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип двигателя | Uni-polar |
| Тип продукта | ETS 5M |
| Электрическое соединение | JST XHP-5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.169 Kilogram |
| Вес нетто | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |