CCMT 16 - CCMT 42

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 24

027H8232

Хладагенты: R744; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 2.4, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Тип присоединения: Под пайку, ODF, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionCCMТ 24 Клапан Эл. регулирующий 1"1/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииElectric valve spare parts
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон уставок диф. давл. [бар]90.00 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig]1305.0 psi
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Значение Cv [гал/мин]2.784 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.400 м³/ч
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]1305 psig
Макс. OPD [бар]90.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Название продуктаЭлектроприводный регулирующий клапан
Описание продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы]1 1/8 in
Размер сварного соединения [дюймы]1 in
СертификацияUAcURus
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаCCMT 24
ХладагентыR1234yfR134aR744
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.968 Килограмм
Вес нетто2.027 Килограмм
Volume7.383 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428030656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm