CCMT 2 - CCMT 8

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 4

027H7201

Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.45, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Тип присоединения: Под пайку, ODF, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionCCMT 4 Клапан Эл. регулирующий 5/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [Min]-40 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииElectric valve spare parts
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон уставок диф. давл. [бар]90.00 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig]1305.0 psi
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Значение Cv [гал/мин]0.520 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.450 м³/ч
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]1305 psig
Макс. OPD [бар]90.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Название продуктаЭлектроприводный регулирующий клапан
Описание продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы]5/8 in
Размер сварного соединения [дюймы]1/2 in
СертификацияUAcURus
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаCCMT 4
ХладагентыR1234yfR134aR410AR744
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.718 Килограмм
Вес нетто1.5 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428453363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm