Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 5L

027H7245

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.48, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Тип присоединения: Под пайку, ODF, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 9

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCCMT 5L Клапан Эл. регулирующий 5/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииElectric valve spare parts
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температур [°C] [Max]55 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]131 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-4 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон уставок диф. давл. [бар]90.00 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig]1305.0 psi
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Значение Cv [гал/мин]0.555 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.480 м³/ч
Количество в упаковке9 шт
Макс. OPD [psig]1305 psig
Макс. OPD [бар]90.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Название продуктаЭлектроприводный регулирующий клапан
Описание продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы]5/8 in
Размер сварного соединения [дюймы]1/2 in
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаCCMT 5L
ХладагентыR744
Хладагенты, сертифицированные по ULR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.785 Килограмм
Вес нетто0.603 Килограмм
Volume2.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428679084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm