WVTS-product-category

WVTS

Термостатический водяной клапан типа WVTS подходит для регулирования температуры потока воды или нейтрального рассола.
Система WVTS открывается при повышении температуры датчика и представляет собой термостатический клапан с косвенным сервоуправлением.
Он подходит для регулирования температуры в промышленных условиях путем регулирования количества охлаждающей воды или нейтрального рассола, охлаждающего технологический процесс.
Клапаны являются саморегулирующимися, то есть они работают без подачи вспомогательной энергии, такой как электричество или сжатый воздух.
Требуемая температура поддерживается постоянной без излишнего использования охлаждающей воды в системах охлаждения.
Экономичность и эффективность работы достигают максимума.

Features and benefits

  • Нечувствителен к грязи
  • Нечувствителен к пульсирующему давлению воды
  • Доказавшая свою надежность на протяжении десятилетий
  • Простота в обслуживании
  • Встроенный пилотный фильтр
  • Долгая жизнь
  • Высокая производительность
  • Очень высокая вместимость
  • Фланцы как для сварки, так и для резьбового соединения