Запасная часть, SFV 15, Набор прокладок
2453+066
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SFV 15, Обозначение типа: Набор прокладок
2453+066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект уплотнений для SFV15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Safety valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Ниппель/фланец |
| Используется совместно с | SFV 15 |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Набор прокладок |
| Сертификация | EAC |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Килограмм |
| Вес нетто | 0.004 Килограмм |
| Volume | 0.083 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |