Ремонтный комплект, Прокладки
2453+041
Обозначение типа: Прокладки, Используется совместно с: SRV 10-25; REG 10-25
2453+041
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ????????? ????? |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | Для конуса №7 |
| Используется совместно с | REG 10-25SRV 10-25 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Прокладки |
| Тип продукта | Ремонтный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.096 Килограмм |
| Вес нетто | 0.094 Килограмм |
| Volume | 0.501 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |