Ремонтный комплект, Уплотнения
2433+107
Обозначение типа: Уплотнения, Используется совместно с: OFV 20, Type 133
2433+107
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Рем. комплект |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Press. regul. valve spare part |
| Используется для продукции, примечание | Включая направляющую |
| Используется совместно с | OFV 20, Type 133 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Уплотнения |
| Тип продукта | Ремонтный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.346 Килограмм |
| Вес нетто | 0.19 Килограмм |
| Volume | 0.231 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |