CVH, Корпус управляющего клапана, 3/8дюйма, DIN-product-details

CVH, Корпус управляющего клапана, 3/8дюйма, DIN

192H3764

Используется совместно с: CVH, Обозначение типа: Корпус управляющего клапана, 3/8дюйма, DIN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовPilot valve spare parts
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сCVH
Количество в упаковке32 шт
Материал спец.Нержавеющая сталь
Название продуктаValve body
Обозначение типаКорпус управляющего клапана, 3/8дюйма, DIN
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Размер соединения[мм]10 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаSpare part

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.344 Килограмм
Вес нетто0.336 Килограмм
Volume0.315 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm