Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Фланец, 15 мм, Сварка встык

192H3253

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Нержавеющая сталь, Используется совместно с: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке32 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Нержавеющая сталь
Модификация фланца1.3
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.553 Килограмм
Вес нетто0.529 Килограмм
Volume0.313 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm